Die neue Generation der Analog-Klemmen
EL3x7x | EL4x7x
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
EL3x7x | EL4x7x
Die analogen Multifunktionsklemmen vereinen die Normsignale ±10 V und ±20 mA und bieten eine zuverlässige, vielseitige Lösung für zahlreiche Anwendungen. Sie erweitern das Produktspektrum um eine leistungsstarke Alternative zu Single-Function-Klemmen und ermöglichen Anwendern durch reduzierte Lagerkosten, gesteigerte Flexibilität und eine vereinfachte Inbetriebnahme klare Vorteile.
Mit den 2-, 4- und 8-kanaligen analogen EtherCAT-Klemmen EL307x (Eingänge) und EL407x (Ausgänge) stehen universell einsetzbare Normsignal-Klemmen zur Verfügung, die über die Steuerung/TwinCAT kanalweise auf Strom oder Spannung parametriert werden können. Die EL4374 kombiniert Ein- und Ausgänge in einer Klemme um maximale Flexibilität und Kosteneffizienz zu gewährleisten. Für anspruchsvolle Anwendungen ergänzen die EtherCAT-Klemmen EL317x (Eingänge) und EL417x (Ausgänge) das Portfolio: sie verfügen über deutlich höhere Samplingraten, Distributed Clocks und weitere Eigenschaften, um komplexe Analog-Aufgaben zu lösen. Die neuen analogen Ausgänge der EL417x-Serie bieten galvanisch getrennte Kanäle bis 50 V (EL4172), die Stromausgänge treiben hohe Bürdenwiderstände und ermöglichen erstmals eine analoge Strom-/Spannungs-Rückmessung per EtherCAT und damit echte Diagnosefunktionen zur Erkennung von Betriebsstörungen wie Überlast, Drahtbruch oder Kurzschluss.
Mit hoher Leistung, kompakter Bauform und präziser 16-Bit-Auflösung setzen die analogen EtherCAT-Multifunktionsklemmen der EL3x7x- und EL4x7x-Familie neue Maßstäbe im Bereich der analogen IP20-I/Os.
Typ | Ausführung | 1…2 kSps/Kanal | 8…10 kSps/Kanal | |
---|---|---|---|---|
12 Bit | 16 Bit | 16 Bit | ||
Single-Function | Eingang |
EL3001 EL3002 EL3004 EL3008 EL3011 EL3012 EL3014 EL3021 EL3022 EL3024 EL3041 EL3042 EL3044 EL3048 EL3051 EL3052 EL3054 EL3058 EL3061 EL3062 EL3064 EL3068 |
– |
EL3101 EL3102 EL3104 EL3111 EL3112 EL3114 EL3121 EL3122 EL3124 EL3141 EL3142 EL3144 EL3151 EL3152 EL3154 EL3161 EL3162 EL3164 |
Ausgang |
EL4001 EL4002 EL4004 EL4008 EL4011 EL4012 EL4014 EL4018 EL4021 EL4022 EL4024 EL4028 EL4031 EL4032 EL4034 EL4038 |
– |
EL4102 EL4104 EL4112 EL4114 EL4122 EL4124 EL4132 EL4134 |
|
Multi-Function1 | Eingang |
EL3072 EL3074 |
EL3078 |
EL3172 EL3174 |
Ausgang | – |
EL4072 EL4074 EL4078 |
EL4172 EL4174 |
|
Ein-/Ausgang | – | EL4374 | – |