Das Beckhoff-I/O-System umfasst eine große Zahl an Signalen und Funktionen. Abgerundet wird das umfangreiche Angebotsspektrum durch die Systemklemmen mit weiteren Funktionalitäten: Einspeiseklemmen zur Feld- und E-Bus-Spannungsversorgung; Surgefilter-Klemmen zum Schutz der I/O-Station vor leitungsgebundenen Stoßspannungen; Überstromschutz-Klemmen zum zuverlässigen Schutz vor 24-V-DC-Überströmen; Potenzialverteilerklemmen zur Verteilung des Last- oder Feldpotenzials sowie Netzteilklemmen zur Erzeugung von Ausgangsspannungen von 5 V
bis hin zu 30 V DC bei der ASi-Netzteilklemme.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: