Die Buskoppler verbinden die modular erweiterbaren elektronischen Busklemmen der Serien KLxxxx, KSxxxx und KMxxxx mit den jeweiligen Feldbussystemen. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Über die Konfigurationssoftware KS2000 werden die spezifischen Einstellungen von analogen und mehrfunktionalen Busklemmen an die Anwendung angepasst.
Die Standard-Buskoppler bilden eine Einheit aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von bis zu 64 Klemmen und einer Busendklemme. Die Economy-plus-Buskoppler unterstützen neben den digitalen auch alle weiteren Signalformen. Über die K-Bus-Verlängerung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Die Compact-Buskoppler haben ein besonders kompaktes Gehäuse und ermöglichen ebenfalls den Anschluss von bis zu 255 Busklemmen über die Klemmenbusverlängerung.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: