LösenAnheftenSchließen

Weltweit im Einsatz: Beckhoff in der Verpackungsindustrie

Seit über 20 Jahren kommt unsere Steuerungstechnik in der Verpackungsindustrie zum Einsatz. Weltweit werden Verpackungsmaschinen mit Beckhoff automatisiert: in der Kosmetikbranche, der Pharmaindustrie, der Medizintechnik sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eine Vielzahl von Referenzen aus den unterschiedlichsten Packaging-Anwendungsbereichen bestätigt die Leistungsfähigkeit unserer Steuerungslösung. Spannende Applikationen zeigen Ihnen, wie PC-based Control Verpackungsprozesse und -maschinen durchgängig optimiert.

Aktuelle Applikationen auf einen Blick

Integration eines L-förmigen XTS-Systems zur optimalen Nutzung vorhandener Produktionsflächen

Als Spezialist für Verpackungslinien setzt Schubert Packaging Systems für eine neue Anlage zur Verpackung von Vials und Ampullen auf das lineare Transportsystem XTS. Eine L-förmige Geometrie war hier besonders hilfreich, um eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Hallenfläche zu gewährleisten. Zudem kam die XTS-Simulation bereits in einer frühen Projektphase zum Einsatz, sodass die wesentlichen Rahmenbedingungen geprüft und optimiert werden konnten.

PC-basierte Bewegungssteuerung bei einer Etikettiermaschine für die Pharmaindustrie

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt die Bausch+Ströbel SE + Co. KG, mit Hauptsitz in Ilshofen, Verpackungs- und Produktionssysteme für die pharmazeutische und artverwandte Industrie. Unternehmensziel sei dabei, für die Herausforderungen des Markts die technisch und ökonomisch besten Lösungen anzubieten. Wie dies mit PC-based Control von Beckhoff als zentraler Motion-Steuerung umgesetzt wird, zeigt die neue Etikettiermaschine ESA1025 für verschiedene pharmazeutische Behälter.

XTS Hygienic reduziert Glas-zu-Glas-Kontakt und erfüllt Standards der Pharmabranche

Das mittelhessische Unternehmen HOF Sonderanlagenbau bietet Gefriertrocknungsanlagen, Be- und Entladesysteme, Einfrier- und Auftaugeräte sowie Sonderlösungen für die pharmazeutische Industrie an. In einem neuen Anlagenkonzept zum Transport pharmazeutischer Produkte setzt HOF Sonderanlagenbau auf das XTS Hygienic. Die Edelstahlausführung des intelligenten Transportsystems XTS erfüllt alle Standards der Branche. Es ist für den Einsatz im Isolator ausgelegt und kann mit Wasserstoffperoxid gereinigt werden. Außerdem ermöglicht XTS einen besonders schonenden Produkttransport, wodurch der Glas-zu-Glas-Kontakt reduziert werden konnte.

XTS im Einsatz in Hochleistungsverpackungssystemen für Süßwaren

Syntegon Technology in Beringen ist ein führender Anbieter von vollautomatisierten Verpackungssystemen für Süßwarenhersteller in der ganzen Welt. Die globale Süßwarenindustrie unterliegt vielen, mitunter schnell wechselnden Trends. Für Hersteller bedeutet das die Produktion vieler, verschiedener Produkte, die in unterschiedlichste Packungen und Packungsgrößen verpackt werden müssen. „Das intelligente Transportsystem XTS gibt Syntegon die Flexibilität, mit innovativen Ideen jede Aufgabenstellung optimal zu lösen. Inzwischen konnten wir rund 100 Verpackungsanlagen mit XTS im Markt installieren“, erläutert Kurt Gleichauf, Leiter Technik & Entwicklung bei der Syntegon Packaging Systems AG in Beringen.

Neuausrichtung der Produktion: XTS als Kernelement einer neuen Lösung

Der Konzern L’Oréal ist führender Kosmetikhersteller mit dem strategischen Ziel, mehr Agilität in der Produktion zu erreichen. Hierfür wurden bereits drei Produktionslinien mit dem flexiblen Transportsystem XTS ausgerüstet. Das XTS ist das Kernelement der Produktionslinien und vereint die Funktionalität von vormals fünf einzelnen Maschinen. An derselben Anlage können nun Losgrößen von wenigen hundert bis hin zu einigen Millionen Stück sowie sieben verschiedene Formattypen mit nur 40 statt bisher 300 Transportbehältern produziert werden.