I/O-Module für die eigensichere Signalerfassung
Die ELX-Klemmen sind hochkompakte Remote-I/O-Module mit integrierten Trennbarrieren für den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus Zone 0/20 und 1/21. Das Ergebnis: Der Verzicht auf zwischengeschaltete, externe Barrieren führt zu einer deutlichen Reduktion des Platzbedarfs im Schaltschrank und den damit verbundenen Kostenvorteilen.
Die EtherCAT-Box-Module der EPX-Serie kombinieren Eigensicherheit mit Schutzart IP67 und einem erweiterten Temperaturbereich von -25…+60 °C. Die Module im robusten Gehäuse ermöglichen die zuverlässige Datenerfassung in Bereichen, in denen kein Schaltschrank installiert werden kann oder soll. Damit eignen sie sich zur Realisierung modularer und schaltschrankloser Anlagenkonzepte in explosionsgeschützten und rauen Umgebungen.
Hochkompakte I/O-Module mit integrierter Barriere:
- für die ganzheitliche Steuerung von der Zone 0 bis in die Cloud
- Kostenvorteile durch den Wegfall separater Sicherheitsbarrieren
- Installation inner- und außerhalb des Schaltschranks möglich
- kompakte Bauform, große Signalvielfalt, gewohnt hohe Auflösung
- Zertifizierung gemäß ATEX, IECEx und NEC/CEC