Anlagenüberwachung und
-optimierung mit NOA

Anlagenüberwachung und
-optimierung mit NOA

Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Speziell für das Auslesen zusätzlicher Betriebsdaten für das übergeordnete M+O hat Beckhoff ein NOA Edge Device entwickelt. Das Edge Device, bestehend aus einem kompaktem Embedded-PC, EtherCAT-Klemmen mit HART-Funktionalität und einem entsprechenden TwinCAT-Projekt, kann direkt in der Anlage platziert werden.
Funktionen des NOA Edge Devices von Beckhoff:
Besonders für Brownfield-Anwendungen hat das NOA-Konzept viel Potential. Bestehende Anlagen müssen durch Um- bzw. Aufrüsten zukunftssicher gemacht werden: Durch die einfache Überwachung und Optimierung von Anlagen sollen Kosten reduziert und der Output erhöht werden – ohne die aktuelle Prozesssteuerung zu verändern. Deshalb werden zusätzliche Komponenten für das Sammeln der bisher nicht genutzten Daten aus der Feldebene hinzugefügt.
Für diesen Einsatzzweck wurde das Beckhoff NOA Edge Device entwickelt. Durch den kompakten Aufbau kann es platzsparend in die bestehenden Strukturen der Anlage integriert werden. Ohne die Prozesssteuerung zu beeinflussen, wird das Edge Device mithilfe eines Signaltrenners auf die 2-Leiter-Verbindung zum Feldgerät aufgeschaltet.
Sollen neben den Daten aus bestehenden Feldgeräten auch Diagnosedaten durch zusätzliche Sensoren erfasst werden, etwa für Vibrations- oder Temperaturmessung, eignet sich der Einsatz IP67-geschützter I/O-Module, die direkt im Feld installiert werden. Diese Variante verbindet geringen Aufwand bei der Leitungsverlegung mit reduziertem Platzbedarf im Schaltschrank.
Auch für Greenfield-Anlagen bietet das NOA-Konzept Vorteile. Beispielsweise ist das direkte Übermitteln von Vitalitätsdaten einzelner Anlagenmodule an den jeweiligen Hersteller möglich, welcher so entsprechende Ersatzteile bereitstellen oder Wartungsarbeiten initiieren kann. Besonders in Verbindung mit dem Module Type Package (MTP) ist dieser Ansatz sinnvoll.
Schon bei der Planung der Anlage können zusätzliche überwachende Sensoren verbaut und damit mehr Daten für die Überwachung und Optimierung bereitgestellt werden. Neue Technologien wie Ethernet-APL ermöglichen eine einfachere Umsetzung, da über die Ethernet-Verbindung Prozess- und Vitalitätsdaten gleichzeitig übertragen werden können. Die Verarbeitung und Übersetzung der Daten kann dabei unabhängig von dem verwendeten Protokoll in der Automatisierungssoftware TwinCAT umgesetzt werden.
Auch für Ihre Edge-Device-Anwendungen außerhalb der Prozessindustrie bieten wir die passenden Lösungen.
EtherCAT-Klemme ELX6233 ermöglicht vollständige Datenerfassung für die Prozessindustrie mit dem Kommunikationsstandard Ethernet-APL.
TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.
Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.
Die EtherCAT-Box-Module der EPX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.