Hier finden Sie weiterführende Informationen zum Einsatz unserer Produkte und Technologien in der Lager- und Distributionslogistik. Verschiedene Broschüren stehen zum Download bereit. Außerdem finden Sie eine Mediathek mit branchenspezifischen Videos.
Broschüren
- 22.04.2024 | Flyer
Performante Automatisierung für mobile Roboter: PC-based Control
AGV und AMR in der Produktion und Intralogistik Der Markt für AGV (Automated Guided Vehicle) und AMR (Autonomous Mobile Robots) wächst rasant. Schließlich bringen fahrerlose Transportsysteme zusätzliche Flexibilität, Effizienz und Sicherheit in die Intra- und Produktionslogistik. Mit der leistungsstarken, kompakten und flexiblen Automatisierungsplattform PC-based Control von Beckhoff verschaffen Sie sich die entscheidenden technologischen Vorteile.
- 16.03.2023 | Broschüre
Automatisierungslösungen für die Lager- und Distributionslogistik
Mit PC-based Control und EtherCAT bietet Beckhoff Steuerungslösungen für hocheffiziente und flexible Lager- und Distributionslogistik jeder Größenordnung und Aufgabenstellung. Aufgrund ihrer offenen Schnittstellen und ihrer Modularität eignet sich die PC-basierte Steuerungstechnik hervorragend zur Realisierung individueller, auf die jeweilige Anforderung zugeschnittener Intralogistiklösungen und eröffnet technologische und ökonomische Wettbewerbsvorteile.
- 13.03.2023 | Kundenmagazin PC Control
Intralogistics Special 2023
Das Intralogistik-Special ist eine Sonderausgabe unseres Kundenmagazins PC Control und nur auf Englisch verfügbar. Es enthält ausgewählte Produkt-, Technologie- und Anwenderberichte aus dem Bereich der Lager- und Distributionslogistik.
Videos und Webinare
19.03.2024 | Multimedia
LogiMAT 2024: Beckhoff Messe-TV
Beckhoff zeigte auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart wegweisende Technologien für die Lager- und Distributionslogistik. Sehen Sie im Video eine Anwendung von unserem Partner io group mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar von Beckhoff und entdecken Sie weitere Produkt-Highlights, wie beispielsweise das MX-System für die schaltschranklose Automatisierung.
27.04.2023 | Multimedia
LogiMat 2023: Beckhoff Messe-TV
Beckhoff zeigte auf der LogiMAT in Stuttgart wegweisende Technologien für die Lager- und Distributionslogistik. Sehen Sie im Video Produkt-Highlights, wie das MX-System für die schaltschranklose Automatisierung, das Planarmotorantriebssystem XPlanar oder die EtherCAT Box EP7402 als optimale Steuerung für Fördersysteme in der Intralogistik.
30.03.2021 | Multimedia
Kompakte Antriebstechnik im robusten Metallgehäuse
Im Kleinspannungsbereich bis 48 V DC bietet Beckhoff einen Baukasten für kompakte Servo- und Schrittmotor-Antriebslösungen. Lernen Sie im Video beispielsweise die EtherCAT-Klemmen ELM72xx im robusten Metallgehäuse kennen. Sie sind vollwertige Servoverstärker. Über die One Cable Technology (OCT) sind Power- und Feedbacksystem in der Standard-Motorleitung zusammengefasst. Ebenfalls integriert: die programmierbare TwinSAFE Logic zur direkten Implementierung der Sicherheitsapplikation in der Klemme. Das direkt an die Beckhoff EtherCAT-Klemmen anreihbare Metallgehäuse bietet optimale Wärmableitung auch bei hohen Ausgangsleistungen und eine gute Abschirmung gegen elektrische Störeinflüsse.
22.07.2020 | Multimedia
EP7402-0057
Die nur 174 mm x 60 mm x 36,5 mm große EP7402-0057 in Schutzart IP67 lässt sich problemlos in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren und übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie weitere Parameter können konfiguriert werden.