Flexibel, schwebend, wartungsarm
XPlanar, das eXtended Planarmotorsystem von Beckhoff, revolutioniert das Handling in der Halbleiterindustrie. Denn mit XPlanar lassen sich Ihre Fertigungsteile sowohl innerhalb eines Tools als auch von Maschine zu Maschine freischwebend transportieren: dynamisch, ruckfrei, mit höchster Genauigkeit und beispielloser Bewegungsfreiheit.
Das Funktionsprinzip: XPlanar besteht aus flächigen ortsfesten Spulen, den XPlanar-Kacheln, und beweglichen Permanentmagneten. Letztere dienen als Objektträger und werden Mover genannt. Die Mover schweben berührungslos über die individuell angeordneten Kacheln und transportieren Ihre Produkte zur nächsten Station. Dabei bewegen sich die Mover unabhängig voneinander: Produkte können einander überholen, ausgeschleust oder zwischengepuffert werden, ohne dass dies den Produktionsfluss beeinträchtigt. Zudem kommt XPlanar komplett ohne mechanische Komponenten aus: es gibt keine Führungsschienen, Rollen oder Schmiersysteme. Dies reduziert den Zeitaufwand und die Kosten für Wartung und Reinigung auf ein Minimum.
Ihre Vorteile mit XPlanar:
- freischwebende Mover für ruckfreien Teiletransport mit bis zu 2 m/s
- Planarkacheln für die Umsetzung beliebiger Geometrien
- flexibler Teiletransport ohne starre Stationsabfolgen