Im digitalen Zeitalter bilden Rechenzentren das Rückgrat moderner Unternehmen. Mit unserer umfassenden Erfahrung in der Automatisierungstechnik bieten wir die richtigen Lösungen für die Planung, Feinabstimmung und Wartung dieser kritischen Infrastruktureinrichtungen. Ganz gleich ob Sie ein hochmodernes Rechenzentrum aufbauen oder die Leistung und Effizienz Ihrer bestehenden Einrichtungen steigern wollen: Die Komponenten und Lösungen von Beckhoff unterstützen Sie bei jedem Schritt dieses Prozesses.
Unser Engagement für Innovation, Sicherheit und Skalierbarkeit stellt sicher, dass Ihr Rechenzentrum nicht nur den heutigen Anforderungen entspricht, sondern auch für die sich ständig weiterentwickelnden Technologien gerüstet ist. Wir bieten zuverlässige und nachhaltige Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Steuerungstechnik für Data Center

Die Überwachung des Energieverbrauchs und der Netzqualität ist für Rechenzentren aus einer Vielzahl von Gründen unerlässlich: Kosteneffizienz, Ressourceneinsparung, Kapazitätsplanung, Zuverlässigkeit, vorausschauende Wartung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Überwachung des Energieverbrauchs trägt dazu bei, Ineffizienzen zu erkennen und die Betriebskosten zu senken. Außerdem wird sichergestellt, dass die Ressourcen richtig verteilt werden, um Überlastungen zu vermeiden und die Betriebszeit aufrechtzuerhalten. Energiemonitoring hilft Rechenzentren, ihre Umweltauswirkungen durch die Reduzierung des Stromverbrauchs zu verringern. Durch die Überwachung der Netzqualität können Probleme wie Spannungsschwankungen erkannt und so Geräteausfälle vermieden werden. Darüber hinaus werden frühzeitig Hinweise auf Geräteprobleme gegeben, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten verringert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sichergestellt wird.
PC-based Control schließt den Leistungsmesskreislauf vom Sensor bis zur Cloud und vereinfacht so die Energiemanagementmethoden und verbessert die Verfügbarkeit von Systemen und Rechenzentren. Durch die permanente, in das System integrierte Leistungsmessung ist es möglich, umfangreiche Inline-Analysen durchzuführen, um Abweichungen zu erkennen und schnell korrigieren zu können.

Rechenzentren stehen unter dem Druck, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die Überwachung von HLK-Anlagen kann dabei helfen, nachhaltige Verfahren zu implementieren. Zur Vermeidung von Überhitzung und Ausfall der Geräte werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt. Die Überwachung des HLK-Energieverbrauchs ermöglicht es den Rechenzentren, Potentiale zur Energieeinsparung zu erkennen und damit Kosten zu senken. Eine effektive HLK-Steuerung verbessert auch die Luftqualität, was sowohl den Geräten als auch dem Personal zugute kommt. Redundante HLK- und Backup-Systeme verhindern Systemausfälle und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was für eine sichere Arbeitsumgebung unerlässlich ist.
TwinCAT 3 Building Automation bietet ein umfangreiches Paket an Software-Funktionsbausteinen für die Gebäudeautomation, die den gesamten Funktionsumfang der HLK-Steuerung abdecken. Damit vereinfacht sich die Realisierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik deutlich. Auch Funktionen wie Sommernachtkühlung, Sommerkompensation, Stützbetrieb und Zeitschaltpläne stehen zur Verfügung. Mit Hilfe der HLK-Bausteine lassen sich durch die präsenzabhängige Steuerung von technischen Systemen weitere Energieeinsparmöglichkeiten ausschöpfen.

Beckhoff bietet ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme sowie eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, so dass für jede Anwendung das optimale Bussystem ausgewählt werden kann. Das offene System unterstützt alle gängigen Datenübertragungsprotokolle, wodurch eine gute Interoperabilität mit Systemen von Drittanbietern gewährleistet ist.

Integrierte Steuerungsredundanz erhöht die Anlagenverfügbarkeit, welche für Rechenzentren eine entscheidende Rolle spielt. Zu den Maßnahmen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit gehört der Einsatz redundanter Architekturen zur Absicherung gegen den Ausfall einzelner Steuerungskomponenten. Für den redundanten Steuerungsbetrieb steht TwinCAT Controller Redundancy zur Verfügung.
Mit der systemintegrierten Softwarelösung lassen sich zwei Standard-Industrie-PCs als redundante Steuerungen betreiben, die beide das gleiche SPS-Programm ausführen. Eine zusätzliche hoch performante Netzwerkverbindung zwischen den beiden Steuerungen sorgt für die erforderliche Datensynchronisation. Sollte eine Steuerung ausfallen, übernimmt nahtlos die zweite Steuerung, sodass Anlagenstillstand und Datenverlust verhindert werden.