LösenAnheftenSchließen

Elektronisches
Nockenschaltwerk

Elektronisches Nockenschaltwerk realisiert mit Beckhoff Standardkomponenten

Nockenschaltwerke werden trotz neuerer Möglichkeiten auch heute noch häufig zur Steuerung von Maschinen und Anlagen verwendet. Allerdings kommen mittlerweile vorwiegend elektronische Nockenschaltwerke zum Einsatz. Die elektronische Nockensteuerung wird in Anwendungen genutzt, bei denen Bewegungsabläufe synchronisiert werden müssen, wie zum Beispiel in Verpackungs- oder Druckmaschinen und in der Holzbearbeitung.

Realisieren Sie Ihr elektronisches Nockenschaltwerk mit Beckhoff:

  • hochgenaue und schnelle Positionssteuerung
  • Einsatz von Standard-Hard- und Softwarekomponenten
  • flexible Anzahl von Nocken/Schaltpunkten (digitale Ausgänge)
  • je nach Applikation, Einsatz von Standardausgängen oder XFC-Ausgängen
Ein elektronisches Nockenschaltwerk kann einfach mit Beckhoff Standardkomponenten, wie dem CX5140 und den EtherCAT-Klemmen EL5031 und EL2258, realisiert werden.
Ein elektronisches Nockenschaltwerk kann einfach mit Beckhoff Standardkomponenten, wie dem CX5140 und den EtherCAT-Klemmen EL5031 und EL2258, realisiert werden.

Mit Beckhoff kann die Funktion eines elektronischen Nockenschaltwerks einfach und kostengünstig mit vorhandenen Standardkomponenten realisiert werden:

  • Ein kompakter Embedded-PC dient als Steuerungsplattform.
  • Auf dem PC kommt TwinCAT als Steuerungssoftware zum Einsatz. Benötigt werden folgende Funktionsbausteine: TwinCAT XAR, TF5xxx, XFC.
  • Das Positionssignal wird mit einer EtherCAT-Klemme über eine Encoder-Eingangskarte (EL5xxx) oder digital über Feldbus ausgelesen.
  • Die Ansteuerung der Nocken (digitale Ausgänge) erfolgt über die XFC-Klemme(n) EL2258.

Die Anzahl der Encoder-Eingänge und XFC-Ausgänge ist beliebig erweiterbar. Auch zusätzliche I/Os können flexibel hinzugefügt werden. Die Kommunikation mit übergeordneten Systemen, auch von Drittanbietern, kann dank der Offenheit von TwinCAT über alle gängigen Feldbusse und IT-Protokolle realisiert werden. Die Definition der Nocken erfolgt über eine Konfigurationsdatei, die bei jedem Neustart des Systems automatisch eingelesen wird, wodurch sich das Nockenschaltwerk selbst konfiguriert.

Weitere Informationen

Embedded-PC-Serie CX5100

Embedded-PC-Serie CX5100

Die hutschienenmontierbaren, lüfterlosen Embedded-PCs der Serie CX5100 sind mit Intel-Atom®-Multicore-Prozessoren ausgestattet.

TF5xxx | Motion

TF5xxx | Motion

TwinCAT 3 Motion Functions

EL5xxx | Winkel-/Wegmessung

EL5xxx | Winkel-/Wegmessung

Die EtherCAT-Klemmen EL5xxx sind für die Auswertung komplexer Signale von Absolut- und Inkrementalencodern vorgesehen.

XFC

XFC

Basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, realisiert XFC Response-Zeiten von < 100 µs.