LösenAnheftenSchließen

Weltweit im Einsatz: Beckhoff in der Automobilindustrie

Mit Mobilitätswandel und dem damit verbundenen Ausbau von Produktionsstätten für Elektroautos kommt Beckhoff Technologie seit einigen Jahren verstärkt in der Batterieproduktion und E-Motorenfertigung zum Einsatz. Dank langjähriger Erfahrung können Sie sich auch auf unser tiefgehendes technisches Know-how im Karosseriebau, in der Reifenproduktion, in der Prozess- sowie Montage- und Handhabungstechnik verlassen. Als enger Partner von Automobil-OEMs und Maschinenbauern setzen wir uns außerdem aktiv in Arbeitskreisen wie dem VDMA-Batterieproduktion für die Standardisierung der Maschinenkommunikation ein. Eine Vielzahl von Referenzen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Automobilindustrie bestätigt die Leistungsfähigkeit unserer Steuerungslösung.

Aktuelle Applikationen auf einen Blick

Flexible Steuerungstechnik erhöht Effizienz bei Hairpin-Stator-Produktionslinien

Der Werkzeugmaschinenhersteller GROB wird der rasant wachsenden Bedeutung der Elektromobilität mit hochproduktiven Fertigungs- und Montageanlagen gerecht. Entscheidend sind dabei minimale Zykluszeiten, und entsprechend schnelle Prozessabläufe, wie sie die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff ermöglicht. Eine komplexe Produktionsmaschine für Hairpins, aus denen die Statorwicklungskränze von Elektromotoren gebildet werden, verdeutlicht die Vorteile dieser optimal skalierbaren Automatisierungslösung – u. a. mit TwinCAT 3 auf einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C603x als zentrale Steuerung sowie dem Transportsystem XTS.

Automatisiert zur hochpräzisen und effizienten Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen

Um den derzeit enorm wachsenden Markt der Elektromobilität bedienen zu können, sind bei der Produktion von LithiumIonen-Batteriesystemen besonders effiziente Fertigungsabläufe erforderlich. Möglich macht dies die Laserschweißanlage BLS 500 von Manz, mit der sich einzelne Batteriezellen hochpräzise kontaktieren und so zu Batteriemodulen verbinden lassen. Für hohe Effizienz sorgen dabei ein grafisches Programmiertool und ein virtuelles Inbetriebnahmetool von Manz sowie die schnelle PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff und die damit erreichbare durchgängige OPC UA-Kommunikation.

PC-based Control und EtherCAT bei Batteriewechselstationen für Elektrofahrzeuge

Der chinesische Automobilhersteller NIO hat sich das Ziel gesetzt, hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge in Verbindung mit einem optimalen Nutzererlebnis anzubieten. Dazu trägt auch das Energiedienstleistungssystem NIO Power bei, das mithilfe von PC-based Control von Beckhoff den sicheren und effizienten Betrieb der Batteriewechselstationen der zweiten Generation von NIO gewährleistet.

Sicherheitsgurtmontage mit kurzer Time-to-Market und erhöhtem Anlagendurchsatz

Bei dem Bau von Sondermaschinen für die anspruchsvolle Automobilindustrie wendet das Global Tech and Automation Center (GTAC) von Sodecia erfolgreich Prinzipien aus der Serienproduktion an. Die Modernisierung einer Montageanlage für Sicherheitsgurte zeigt dabei als Paradebeispiel die Vorteile der beim Automotive-Spezialisten als Standard eingesetzten PC- und EtherCAT-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff.

TwinCAT realisiert hohe Taktraten in der Vormontage von Statoren

Vor dem Hintergrund des Mobilitätswandels setzt auch der Sondermaschinenbauer Sonplas seit einigen Jahren verstärkt auf Projekte aus dem Bereich der E-Mobilität. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Maschinen für die Rotor- und Statormontage von Elektromotoren. Für die Vormontage von Statoren setzt Sonplas dabei auf PC-based Control von Beckhoff und nutzt die kurzen Zykluszeiten von TwinCAT für maximalen Output und Effizienz.