Vil du registrere dig på myBeckhoff?
Foreslåede søgebegreber
Foreslåede sider
Downloads
Foreslåede produkter
Hovedkontor Danmark Beckhoff Automation ApS
+45 43201570 info@beckhoff.dk www.beckhoff.com/da-dk/
The high-speed real-time Ethernet fieldbus.
According to the European standard EN 50170.
Fieldbus for the sensor/actuator level
The event-controlled multi-master system.
Based on CAN according to EN50325.
The open serial communication protocol.
Simple protocol based on RS485.
Simple protocol based on RS232.
ADS and Modbus TCP communication
Industrial Ethernet standard of the PNO.
Industrial Ethernet standard of the ODVA.
The Beckhoff Fieldbus Box modules are available for all common fieldbuses.
For at fortsætte med at bruge myBeckhoff skal du acceptere betingelserne for eksportkontrol og overholdelse af sanktioner.Hvis du ikke accepterer disse betingelser, bliver du automatisk logget ud af myBeckhoff.
Afvis Accepter