Beckhoff tilbyder, som en tilføjelse til den brede række af EtherCAT boks-moduler, nu også en kompakt løsning for Ex i signalopsamling fra zone 0/20 og 1/21 med den nye EXP modulserie. Med den robuste IP67 beskyttelse, vil de muliggøre direkte og decentraliseret installation i maskiner og anlæg selv i hårde miljøer. Dette resulterer i utallige fordele i alle områder med krav om eksplosionsbeskyttelse, både i procesanlæg og i separate maskinapplikationer.
EXP-modulerne med IP67 beskyttelsesklasse er et robust alternativ til IP20-løsninger, som kræver udførlig kapsling. De muliggør pålidelig dataindsamling, selv i farlige områder, som ellers ikke er velegnet til installation af en styretavle eller terminalboks. Det kompakte modulære design fører til betydelige pladsbesparelser. Endvidere er de tidligere påkrævede sikkerhedsbarrierer ikke længere nødvendige, hvilket også sparer plads og reducerer omkostninger. Yderligere fordele ved de nye EtherCAT boks-moduler er deres enkle idriftsættelse, undgåelse af fejlmontage, og systemets modularisering, som muliggør dataopsamling på stedet.
EPX-serien består i første omgang af tre moduler med fire eller otte input-kanaler:
- EPX1058 er designet til direkte forbindelse af op til otte egensikre NAMUR sensorer og registrerer deres signaler iht IEC 60947-5-6. Udover inputstatus detekteres også åbent kredsløb eller kortslutninger. På det enkelte input er det muligt at vælge, hvorvidt det skal reagere på en positiv eller negativ flanke, således at både NAMUR sensorer med NO og NC kan integreres i kontrolsystemet uden ændringer i programmet. Potentiel-fri kontakter kan også bruges.
- EPX3158 forsyner maks. otte 4...20mA signalgivere og transmitterer deres analog måleværdi via de galvanisk adskilte input. Egnede 2- og 3-ledede sensorer kan forbindes. Med et teknisk måleområde på 107 % af det nominelle måleområde kan denne EtherCAT boks også understøtte idræftsættelse med sensorværdier inden for grænseområdetog evaluering ifølge NAMUR NE43. Enhver overbelastning eller ledningsbrud signaleres med LED'er.
- EPX3184 til forbindelse af op til fire egensikre HART–kompatible sensorer leverer information om statusen for HART kommunikation via LED'er og signalerer eventuelle kommunikationsfejl. HART-forbindelse muliggør tovejskommunikation via de analog 4...20 mA ledninger og kan derudover også bruges til FDT/DTM konceptet. Sensor DTM'er kan integreres direkte i TwinCAT-udviklingsmiljøet via TwinCAT FDT Container.
Products
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark