Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189-250
info.cz@beckhoff.com
www.beckhoff.com/cs-cz/

Udržitelnost a růst

Lidstvo neustále roste a po celém světě roste také prosperita. Tím se však současně zvyšuje i spotřeba surovin a energie, jejichž množství není na naší planetě nekonečné. Abychom uspokojili potřeby všech lidí, je nutné neustále zlepšovat výrobní procesy, které pomáhají snižovat spotřebu energie a materiálu. Tuto výzvu musí zvládnout inženýři ve všech oblastech technologie po celém světě, ať už ve strojírenství, při úpravě vody, v zravotnické technice nebo ve výrobě energie – a to uvádíme pouze některé příklady. Společnost Beckhoff je proto přesvědčena, že „... inženýři musí zachránit svět!“

Společnost Beckhoff Automation k tomu dodává nezbytnou základní technologii. Naše počítačová řídicí technika umožňuje mimořádné zkrácení cyklů, zrychlení strojů a tím i zvýšení jejich efektivity. Naše výkonné CPU zajišťují realizaci komplexních optimalizačních algoritmů. Souhra informačních a automatizačních technologií kombinuje to nejlepší z obou světů a umožňuje velmi jednoduchou integraci do moderních cloudových a edge řešení. Systém Beckhoff Scientific Automation umožňuje přímé využití posledních vědeckých poznatků v řízení; umělá inteligence a strojové učení jsou integrální součástí naší řídicí techniky.

Všechny tyto technologie pomáhají optimalizovat efektivitu procesů. To znamená snížení spotřeby energie a surovin a zvýšení kvality a hospodárnosti. Ekologické a ekonomické požadavky lze splnit současně a vzájemně se přitom nevylučují!

„Zelená energie“ se společností Beckhoff

Technologie společnosti Beckhoff jsou používány v mnoha aplikacích, díky nimž je svět udržitelnější, např. ve větrných elektrárnách.
Technologie společnosti Beckhoff jsou používány v mnoha aplikacích, díky nimž je svět udržitelnější, např. ve větrných elektrárnách.

Největším příspěvkem společnosti k ochraně naší planety jsou naše inovace. Řada z těchto inovací se proto používá také při výrobě „zelených energií“, ať už ve větrných a solárních elektrátnách nebo zařízení na výrobu bioplynu. Především v oblasti větrné energie jsou řídicí systémy Beckhoff využívány ve velké části větrných elektráren po celém světě k optimálnímu řízení větrných turbín. K technologiím, na které se společnost Beckhoff nejvíce zaměřuje, patří právě větrná energie; zkušení inženýři a vědci pracují na trvalé optimalizaci energetické výnosnosti.

Mimo technologické projekty, které souvisejí s naší výrobou, jsme aktivní i celou řadou opatření v oblasti ochrany našeho životního prostředí a uhlíkové neutrality včetně trvale udržitelného přístupu k přírodním zdrojům.

Opatření pro snížení emisí CO2

Prostřednictvím progresivních výrobků a technologií umožňujeme našim zákazníkům udržitelnou výrobu a efektivní používání zdrojů. Tyto cíle se odrážejí také v našem vlastním jednání. Společnost Beckhoff Automation provozuje výrobu a hospodaří ve všech svých pobočkách po celém světě klimaticky neutrálním způsobem.

Mezinárodní norma energetického managementu ISO 50001

Společnost Beckhoff Automation a firma Smyczek GmbH, která patří ke skupině Beckhoff, úspěšně provozují systém energetického managementu od roku 2016. Obě firmy jsou certifikované podle mezinárodní normy energetického managementu ISO 50001. Ve společnosti Fertig Motors GmbH, která rovněž patří ke skupině, se pravidelně provádí energetický audit podle normy DIN 16247. Úspěšný energetický management předpokládá sledování spotřeby energií v podniku, realizaci opatření pro úsporu energie a nepřetržité zlepšování energetické účinnosti. V posledních letech jsme například dokázali zvýšit energetickou účinnost našich budov a infrastruktury. Podařilo se nám to díky použití energeticky účinnějšího osvětlení, izolace budovy při sanaci střechy nebo instalaci automatického nočního chlazení, které v letních měsících pomáhá chladit výrobní haly. Společnost Beckhoff Automation tím splňuje zákonné požadavky a přispívá k realizaci cíle spolkové vlády ohledně energetické transformace.

Důsledný přechod na zelenou elektřinu

Ve všech našich pobočkách v Německu a ve společnostech Smyczek GmbH a Fertig Motors GmbH jsme u odběru elektrického proudu ve výši cca 13 gigawatthodin přešli na 98% zelenou elektřinu. Zelená elektřina se vyrábí v nových zařízeních pomocí větrné energie a fotovoltaiky. Z naší celkové spotřeby elektrického proudu se 7%, cca 900 megawatthodin ročně, vyrobí v našich vlastních fotovoltaických zařízeních. Přechodem na zelenou elektřinu přispíváme k získávání většího množství proudu z obnovitelných zdrojů a tím ke snížení emisí CO2. Využitím elektrického proudu z obnovitelných energií ušetříme ročně cca 8 000 tun CO2.

Udržitelnost při každodenní práci v podniku

U všech velkých opatření je také mnoho detailů, které tvoří základ zodpovědného zacházení s naším životním prostředím. Společně s našimi zaměstnanci pracujeme na tom, abychom každý den byli o trochu více ekologičtější. V naší podnikové gastronomii zpracováváme převážně regionální, čerstvé produkty. Ušetříme tak zbytečné přepravní cesty. Přitom se spoléháme na udržitelné obaly například z odpadu při výrobě cukru nebo z kukuřičného škrobu pro naši nabídku To-go.
Náš vozový park postupně obměňujeme a volíme hybridní vozidla a elektromobily. V současnosti tvoří 75 % všech vozů elektromobily nebo hybridní vozidla. Plánujeme pořízení dalších elektromobilů. Současně pracujeme na kontinuálním rozšiřování naší nabíjecí infrastruktury ve Verlu. Již bylo instalováno více než 196 nabíjecích stojanů a plánujeme další.gGmbH.

Naše bilance a ukazatele skleníkových plynů

Každoročně bilancujeme naši spotřebu a vypočítáváme nevyhnutelné emise v ekvivalentu CO2. Naše bilance zahrnuje všechny emise, které vznikají přímo v našich pobočkách po celém světě v důsledku naší podnikového činnosti. To znamená, že zahrnuje všechny zdroje energie, spotřebu vody, potřebný materiál, vznikající odpad a recyklaci, stravování a nápoje, služební cesty a kyvadlovou dopravu zaměstnanců na místo nasazení.

Obrázek na pravé straně znázorňuje aktuální bilanci skleníkových plynů společnosti Beckhoff Automation celosvětově, společností Fertig Motors a Smyczek za rok 2022. Celkově bylo emitováno 16.339 tun CO2.

Bilance skleníkových plynů se opírá o mezinárodně uznávaný standard „The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard“ a zahrnuje klimaticky relevantní skleníkové plyny, které spadají pod „operativní kontrolu“ firmy. Datové podklady pro výpočty vycházejí z databáze ecoinvent 2.2 a metody hodnocení IPCC 2007 (GWP 100a).

Výroba s neutrálními emisemi CO2 ve všech pobočkách po celém světě – náš příspěvek k ochraně klimatu

myclimate nabízí projekty dobrovolné kompenzace emisí CO2: přispíváme na solární vařiče pro obyvatele Madagaskaru.
myclimate nabízí projekty dobrovolné kompenzace emisí CO2: přispíváme na solární vařiče pro obyvatele Madagaskaru.

Pro kompenzaci nevyhnutelných emisí CO2 podporujeme nadaci myclimate Deutschland gGmbH, která firmám nabízí dobrovolná opatření pro kompenzaci CO2 a kontroluje bilanci skleníkových plynů firem podle protokolu GHG

Projekty na ochranu klimatu spočívají např. v zalesňování nebo poskytování energeticky úsporných technologií, které by nebylo možné realizovat bez podpory prostřednictvím kompenzace. Na jiném místě je tak možné snižovat emise, které vznikají používáním fosilních paliv. Konkrétně jsme se zapojili do projektu „S úspornými a solárními vařiči zpět na zelený ostrov“ (Madagaskar), který je uznáván celosvětovým zlatým standardem pro certifikaci projektů na ochranu klimatu a přispívá k udržitelnému rozvoji.

Projekt organizuje prodej dotovaných účinných vařičů obyvatelům Madagaskaru. Tím se utlumuje rychle postupující odlesňování ostrova. Efektivní vařiče snižují spotřebu dřeva v porovnání s otevřeným ohništěm na polovinu. Každý prodaný vařič tak po dobu své pětileté životnosti ušetří cca 2,3 tuny CO2 ročně. Další informace o příspěvku k ochraně klimatu v projektu a k udržitelnému rozvoji na místě jsou uvedeny ve zprávě SDG Impact Report.

Díky kompenzaci veškerých nevyhnutelných emisí podniku Beckhoff Automation včetně všech mezinárodních poboček a kanceláří a společností Smyczek GmbH a Fertig Motors GmbH můžeme po celém světě používat označení klimaticky neutrální pracoviště.

Naše včely

Pronajatými včelstvy přispíváme k ochraně našeho ekosystému a k biodiverzitě.
Pronajatými včelstvy přispíváme k ochraně našeho ekosystému a k biodiverzitě.

„Až vymřou včely, lidé je přežijí jen o čtyři roky. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.“ Tento citát Alberta Einsteina z roku 1949 popisuje, jak velký význam má tento malý černožlutý hmyz.

Včela medonosná (apis mellifera) je doma především v Evropě, na Středním východě a v Africe. Produkuje med a vosk, ale mimoto také rozhodující měrou přispívá opylením květů k tomu, aby lidé netrpěli hlady. Včely medonosné a lesní včely, ale také další hmyz opyluje velkou část domácích užitkových i volně rostoucích rostlin, např. ovocné stromy, okurky, jahody nebo slunečnice.

Vymírání včel má řadu důvodů

V současnosti vymírají včely po celém světě. Ve volné přírodě je už jen velmi málo divokých včel. Bez včelařů by tato malá zvířáta již dlouho neexistovala, protože jsou ohrožena řadou faktorů. Insekticidy a jedy, používané například v zemědělství, lány monokulturních plodin, klimatické změny, ale také přešlechtění včel má značný vliv na světový úbytek jejich populace. To je dostatečný důvod k tomu, abychom do centrály společnosti ve Verlu přesídlili 50 000 těchto malých „biologických mikroagentů“ a podpořili přežití včel medonosných.

Úly k pronájmu

Včelařka Marion Domke přišla se zajímavou koncepcí záchrany včel a pronajímá včelstva firmám, spolkům i soukromým osobám. Tato aktivita nás okamžitě oslovila a tak v areálu společnosti ve Verlu našla svůj nový domov první dvě včelstva už v dubnu 2018. V současnosti máme v pronájmu osm včelstev a včelařka Marion Domke se pravidelně zastaví, aby se podívala, zda vše funguje, jak má.