News-Archiv

26.05.20

Ginolis: PC-based Control bei Produktionslinien für Covid-19-Schnelltests
Kompakte Automatisierungstechnik ermöglicht modulare und qualitativ hochwertige Schnelltest-Produktion

22.05.20

24-Bit-Encoder für alle Flanschgrößen – SIL-2-fähig ohne Mehrkosten
Die Servomotoren AM8xxx eignen sich durch den zertifizierten Sicherheits-Encoder mit extremer Genauigkeit von ±30 Winkelsekunden für hochpräzise Safety-Anwendungen.

19.05.20

Labplas, Kanada: PC-based Control für höchste Flexibilität in der Produktion steriler Probenahmebeutel
Durch eine Modernisierung mit PC-based Control konnte Labplas die Produktivität um 25 % erhöhen und zudem Pick-and-Place-Roboter integrieren, die das manuelle Einlegen von Zubehör in die Beutel ablösen.

18.05.20

TwinCAT IoT Update – Integration von HTTPS/REST-basierten Diensten
Neue Möglichkeiten im Bereich TwinCAT IoT und die Integration von HTTPS/REST-basierten Diensten mittels der TwinCAT 3 Function TF6760.

15.05.20

TwinCAT Vision | Produktvorstellung
Mit TwinCAT Vision ergänzt Beckhoff die Automatisierungssuite TwinCAT um die integrierte Bildverarbeitung. Erfahren Sie in diesem 30-minütigen Webinar u.a. mehr über die Vorteile der Vision-Integration in die TwinCAT-Echtzeit.

08.05.20

Schwebender Planarmover vereinfacht den Transport empfindlicher Werkstücke
Plasmatreat, Deutschland: XPlanar-basierte Plasma Treatment Unit vorgestellt

04.05.20

TwinCAT Vision integriert die Bildverarbeitung in die TwinCAT-Welt
Ausgehend vom Grundgedanken der PC-basierten Steuerungstechnik stehen, neben SPS, Motion Control, Robotik, Highend-Messtechnik, IoT und HMI, nun auch die Bildverarbeitung auf einer zentralen Steuerungsplattform zur Verfügung.

28.04.20

Bewegungsfreiheit mit XTS und Track Management
Das eXtended Transport System (XTS) und die in TF5850 integrierte Softwarefunktionalität Track Management ermöglichen zusammen flexible Bewegungsprofile, wie Fahrwege von einer XTS-Strecke zu einer anderen mithilfe von Weichen oder das flexible Ein- und Ausschleusen.

24.04.20

21.04.20

Bilanzpressegespräch: Beckhoff Automation mit 903 Mio. Euro Umsatz fast auf Vorjahresniveau
Geschäftsjahr 2019: Innovationen, Nachhaltigkeit und weltweite Expansion

03.04.20

EK9160 für Cloud-based Control
Der IoT-Koppler stellt eine direkte Anbindung der EtherCAT-I/Os von Beckhoff an das Internet of Things (IoT) her.

10.03.20

Engineering direkt in der Cloud
Interview mit TwinCAT-Produktmanager Sven Goldstein

10.03.20

Branchen-Event von Danfoss und Beckhoff
Energieeffizienz in vernetzten Gebäuden

05.03.20

Neue hochleistungsfähige Prozessoren für die CX20xx-Baureihe
CPU-Grundmodule CX2033 und CX2043 mit AMD-Ryzen™-Prozessoren.

02.03.20

AMI812x: Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe
Integrierter Servoantrieb kombiniert Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss

13.02.20

iF-Auszeichnungen für Beckhoff-Produkte
Funktion und Gestaltung überzeugen Design-Jury

11.02.20

SCT-Stromwandler für die Energiemessung
Die SCT-Stromwandler vervollständigen die Energiemesskette von der Aufnahme des physikalischen Messwerts bis hin zur Datenübermittlung in die Cloud.

05.02.20

TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST
Mit TF6760 lassen sich REST-APIs nun direkt aus der SPS heraus ansprechen.

30.01.20

Hochflexible Robotersteuerung auf Basis von TwinCAT als Firmware-Erweiterung implementiert
Japanischer Roboterhersteller DENSO WAVE geht mit Beckhoff Automation neue Wege
News & Highlights