Presseinformation

24. April 2017
PC-based Control für die Prozesstechnik: Control Panel der Serie CPX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Hochwertig und elegant: Multitouch-Panel für Ex-Zone 2
Durch die konsequente Einführung moderner Multitouch-Technologie in das Panel- und Panel-PC-Programm von Beckhoff profitieren klassische Maschinenbauer und andere Branchen bereits seit Jahren von zukunftsgerichteten Bedienkonzepten. Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX ist dies nun auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 gegeben. Das hochwertige und widerstandsfähige Aluminiumgehäuse sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter den rauen Ex-Umgebungsbedingungen, sodass die Vorteile hinsichtlich Bedienung, Haptik und Design auch für Anwendungen in der Prozesstechnik verfügbar sind.

Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis in Zone 0/20. Hierzu zählen neben den Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX u. a. die ebenfalls neuen, mit eigensicheren Schnittstellen bis in Ex-Zone 0/20 ausgerüsteten EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie sowie die Steuerungssoftware TwinCAT mit zahlreichen spezifischen Prozesstechnik-Interfaces.

Das CPX-Portfolio umfasst eine große Auswahl an Formaten, Größen, Montageoptionen und Leistungsmerkmalen. Die Bandbreite der Formate reicht von 15 Zoll (4:3) und 19 Zoll (5:4) bis 21,5 Zoll (16:9 Widescreen). Damit profitiert nun auch die Prozesstechnik von der modernen kapazitiven Multitouch-Technologie, mit der sich optimale und intuitive Bedienkonzepte realisieren lassen.

Um alle Einsatzanforderungen erfüllen zu können, stehen mit den beiden Serien CPX29xx und CPX39xx zum einen Control Panel für den Schaltschrankeinbau und zum anderen IP-65-Stand-alone-Panel für die Tragarmmontage zur Verfügung. Gleiches gilt für die lüfterlosen Panel-PCs der Reihen CPX27xx bzw. CPX37xx. Ausgestattet mit einem energiesparenden Intel®-Atom™-Prozessor ermöglichen diese eine zuverlässige und leistungsfähige Anlagensteuerung.

Pressebild

  • Die Ex-Panel-Lösungen der CPX-Serie verbinden als Einbau- oder Stand-alone-Variante ein hochwertiges und elegantes Design mit moderner kapazitiver Multitouch-Technologie.

    Bildunterschrift:

    Die Ex-Panel-Lösungen der CPX-Serie verbinden als Einbau- oder Stand-alone-Variante ein hochwertiges und elegantes Design mit moderner kapazitiver Multitouch-Technologie.

Weitere Informationen:

Industrie-PC

Zurück zur Übersicht