Schaltschrank-Industrie-PCs Panel-PCs Control Panel Embedded-PCs Skalierbare Industrie-PC-Lösungen

Beckhoff liefert für jede Anwendung den passenden Industrie-PC. Durch die hochwertigen Komponenten, basierend auf offenen Standards, und die individuelle Gehäusekonstruktion sind die Industrie-PCs für alle Steuerungsanforderungen optimal gerüstet. Mit den Embedded-PCs steht modulare IPC-Technik auch im Kleinformat für die Hutschienenmontage zur Verfügung. Die hauseigene Motherboardentwicklung versetzt Beckhoff in die Lage, schnell auf neue Techniken auf dem PC-Markt und auf kundenspezifische Anforderungen zu reagieren.

Multimedia

Produkte

Produktfinder

Produktfinder: Mit wenigen Klicks zu Ihrem Produkt.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs: Die Panel-PCs mit industrietauglichem Multitouch-Display stehen als Einbau- (CP2xxx) oder Tragarmgeräte (CP3xxx) zur Verfügung.

Singletouch-Panel-PCs

Singletouch-Panel-PCs: Die Verbindung aus Control Panel und Industrie-PC zum Panel-PC eignet sich für den Schaltschrankeinbau (CP6xxx) und für die Tragarmmontage (CP7xxx).

Schaltschrank-IPCs

Schaltschrank-IPCs: Die Industrie-PCs können in Baugröße und Leistungsklasse je nach Anwendungsfall skaliert werden.

Multitouch-Control-Panel

Multitouch-Control-Panel: Die Control Panel mit industrietauglichem Multitouch-Display können über DVI/USB-Extended oder CP-Link 4 angeschlossen werden.

Singletouch-Control-Panel

Singletouch-Control-Panel: Die Control Panel als Mensch-Maschine-Schnittstelle runden in Verbindung mit den leistungsstarken Industrie-PCs eine Anlage durch das formschöne Design ab.

Die elegante Ex-Panel-Lösung

Die elegante Ex-Panel-Lösung: Mit den Modellen der CPX-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panel und Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22.

Embedded-PC CX

Embedded-PC CX: Mit den Embedded-PCs der Serie CX bringt Beckhoff PC-Technik und modulare I/O-Ebene als Einheit auf die Hutschiene im Schaltschrank.