Panel-PC Schaltschrank-PC Control Panel Industrie-PC - PC-Control für alle Anwendungen

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Der Personal Computer hat eine unvergleichliche Erfolgsstory erlebt und ist zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Aber auch aus dem industriellen Umfeld ist er heute nicht mehr wegzudenken. PCs in den unterschiedlichsten Formfaktoren fungieren, gemeinsam mit der verwendeten Software, als Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben, wie der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen, der Datenerfassung und der Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik, aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität, zunehmend die Hardware-SPS. mehr

Produkte

Produktfinder

Produktfinder: Mit wenigen Klicks zu Ihrem Produkt.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs: Die Panel-PCs mit industrietauglichem Multitouch-Display stehen als Einbau- (CP2xxx) oder Tragarmgeräte (CP3xxx) zur Verfügung.

Singletouch-Panel-PCs

Singletouch-Panel-PCs: Die Verbindung aus Control Panel und Industrie-PC zum Panel-PC eignet sich für den Schaltschrankeinbau (CP6xxx) und für die Tragarmmontage (CP7xxx).

Schaltschrank-IPCs

Schaltschrank-IPCs: Die Industrie-PCs können in Baugröße und Leistungsklasse je nach Anwendungsfall skaliert werden.

Multitouch-Control-Panel

Multitouch-Control-Panel: Die Control Panel mit industrietauglichem Multitouch-Display können über DVI/USB-Extended oder CP-Link 4 angeschlossen werden.

Singletouch-Control-Panel

Singletouch-Control-Panel: Die Control Panel als Mensch-Maschine-Schnittstelle runden in Verbindung mit den leistungsstarken Industrie-PCs eine Anlage durch das formschöne Design ab.

Die elegante Ex-Panel-Lösung

Die elegante Ex-Panel-Lösung: Mit den Modellen der CPX-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panel und Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22.