Download Video: MP4, WebM, Ogg

Control Panel, I/O-Module und Servomotoren in Edelstahl-Ausführung

Für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie der Verpackungstechnik bietet Beckhoff eine ganzheitliche Edelstahl-Steuerungslösung im „Hygienic Design“, die den strengen Anforderungen an Hygiene- und Reinraumvorschriften entspricht.

Für den Einsatz von Anzeige- und Bediengeräten unter IP-65-Bedingungen eignet sich die Control-Panel-Serie in hochwertiger Edelstahlausführung. Sie zeichnet sich durch ihr spaltfreies Gehäusedesign mit flächenbündigem Touchpanel aus. mehr

Produkte

Tragarm-Edelstahl-Panel

Tragarm-Edelstahl-Panel: Die Edelstahl-Control-Panel sind als 12-, 15- oder 19-Zoll-Touchpanel verfügbar.

Einbau-Edelstahl-Panel

Einbau-Edelstahl-Panel: Die Einbau-Panel der Serien CP62xx, CP66xx und CP69xx sind optional mit einer Edelstahlfront und flächenbündigem Touchscreen verfügbar.

Edelstahl-EtherCAT-Box

Edelstahl-EtherCAT-Box: Die Edelstahl-Module in IP 69K decken das typische Anforderungsspektrum der I/O-Signale ab.

Edelstahl-Servomotoren

Edelstahl-Servomotoren: Beim AM8800 sind Power- und Feedbacksystem im Standard-Motorkabel zusammengefasst.

Edelstahl-Planetengetriebe

Edelstahl-Planetengetriebe: Die Getriebe der Serie AG2800 ergänzen die Servomotoren AM8800 zu einer vollständigen Antriebsachse im Hygienic Design.