Download Video: MP4, WebM, Ogg

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Mit EtherCAT P vereint Beckhoff Kommunikation und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel. Dadurch ist die direkte Versorgung sowohl der EtherCAT-P-Slaves als auch der angeschlossenen Sensoren und Aktoren mit zwei Spannungen möglich. Die Spannungen US (System- und Sensorversorgung) und UP (Peripheriespannung für Aktoren) sind voneinander galvanisch getrennt und können je bis zu 3 A Strom für die angeschlossenen Komponenten zur Verfügung stellen. Alle Vorteile von EtherCAT, wie freie Topologie, hohe Geschwindigkeit, optimale Bandbreitennutzung, Verarbeitung der Telegramme im Durchlauf, hochgenaue Synchronisation, umfangreiche Diagnose etc., bleiben bei der Integration der Spannungen erhalten.

Die Ströme werden bei EtherCAT P direkt auf die Adern der 100-MBit-Leitung eingekoppelt, womit eine sehr kostengünstige und kompakte Anschaltung realisiert werden kann. Um ein Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Slaves und dadurch mögliche Defekte auszuschließen, ist eine eigene Steckerfamilie speziell für EtherCAT P entwickelt worden. Die Steckerfamilie deckt alle Anwendungsfälle von der 24-V-I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 600 V DC und einem Strom von bis zu 64 A ab.

EtherCAT P bietet umfangreiche Einsparpotenziale:

  • Wegfall der separaten Versorgungsleitungen
  • Zeitersparnis durch geringeren Verdrahtungsaufwand
  • Reduzierung der Fehlerquellen
  • kleinere und übersichtlichere Kabeltrassen
  • kleinere Sensoren und Aktoren durch Wegfall der separaten Versorgungseinspeisung

Wie bei EtherCAT gewohnt, profitiert der Anwender von der freien Topologiewahl und kann Linien-,
Stern- und Baumstrukturen miteinander kombinieren, um seine Anlage möglichst kostengünstig und optimal auszulegen. Anders als beim klassischen Power-over-Ethernet (PoE) können bei EtherCAT P Teilnehmer auch kaskadiert angeschlossen und von einem Einspeisegerät versorgt werden.

Für die Planung einer Maschine werden toolgestützt die einzelnen Verbraucher, Kabellängen und Kabeltypen konfiguriert und mit diesen Informationen das EtherCAT-P-Netzwerk optimal ausgelegt. Da bekannt ist, welche Sensoren und Aktoren angeschlossen sind und welche simultan arbeiten, kann die Leistungsaufnahme entsprechend berücksichtigt werden. Werden beispielsweise zwei Aktoren aus logischer Sicht niemals zeitgleich schalten, benötigen sie auch niemals zeitgleich die volle Last. Dadurch ergibt sich ein weiteres Einsparpotenzial der benötigten Einspeisungen und Netzteile.

Produkte

IP 20

IP 20: Durchgängiger Einsatz von EtherCAT P vom Schaltschrank bis direkt in die Maschine bieten die Ether-CAT-P-Koppler EK13xx in IP 20.

IP 67

IP 67: Die EtherCAT-P-Module EPPxxxx decken das typische Anforderungsspektrum der IP 67-I/O-Signale ab und enthalten Komponenten für den Topologieaufbau (EPP13xx).

Zubehör

Zubehör: Das Zubehör umfasst konfektionierte Leitungen, Meterwaren und feldkonfektionierbare Steckverbinder. Die charakteristische rotschwarze Farbgebung grenzt die Leitung zu weiteren Kabeln im Schaltschrank bzw. in der Kabeltrasse und in der Schleppkette ab.

Weitere Informationen