dezentrale Servoantriebssystem AMP8000

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 eröffnet neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Der AMP8000 integriert den Servoantrieb direkt in den Servomotor in sehr kompakter Bauform. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt. Das Ergebnis: eine signifikante Einsparung von Material, Platz, Kosten und Montageaufwand.

Produkte

AMP80xx

AMP80xx: Der dezentraler Servoantrieb kann anstatt eines Standard-Servomotors AM8000 oder AM8500 ohne Modifizierung des Maschinendesigns angebaut werden.

Koppelmodule für AX8000

Koppelmodule für AX8000: stellen die Verbindung des Zwischenkreises (DC-Link), der 24-V-DC-Vorsorgung und der EtherCAT-Kommunikation her.

Koppelmodule für AX5000

Koppelmodule für AX5000: stellen die Verbindung des Zwischenkreises (DC-Link), der 24-V-DC-Vorsorgung und der EtherCAT-Kommunikation her.

Versorgungsmodul

Versorgungsmodul: stellt mit integriertem sicheren 24-V-Netzteil sicher, dass die Logik-Spannungsversorgung das zulässige Niveau nicht überschreitet.

Verteilermodul

Verteilermodul: kaskadiert das AMP8000-System mit einer kurzen Leitung, sodass auch komplexe Maschinen mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können.

Weitere Informationen