Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen EL9227
Taster-LED 2
Status-LED 2
Status-LED 1
Taster LED 1
Ready-LED 
Run-LED 
Abgesicherter
Ausgang 1
über Power-
kontakt
Power-
kontakt 0 V
Digital-Eingang 1
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
Digital-Eingang 2
Abgesicherter
Ausgang 1
Abgesicherter
Ausgang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

EL9227 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-xxxx ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-xxxx ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Varianten mit einem fest eingestellten Nennstrom je Kanal. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Die EL9227-xxxx ist ideal für ein Anlagenmonitoring geeignet, da zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung stehen und Zustände angezeigt sowie gespeichert werden. Darüber hinaus gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Kennlinienauswahl, Unterspannungs-/Vorwarnungslevel, letzter Zustand etc.

Technische Daten EL9227-5500
Technik Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal
Nennspannung 24 V DC
Anzahl Ausgänge 2
Anzahl Eingänge 2
Eingangsstrom max. 10 A
Nennstrom einstellbar von 1…10 A in 1-A-Schritten, ∑ 10 A
Wiedereinschaltzeit ≥ 10 s (temperaturabhängig)
Vorwarnung Ausgangsauslastung einstellbar; 50…100 %
Überspannungsabschaltung ≥ 32 V DC
Unterspannungsvorwarnung einstellbar; 17…24 V DC
Verpolungsabschaltung ja
Rückeinspeiseabschaltung einstellbar; 3-stufig
Stromaufnahme E-Bus 80 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (E-Bus/Signalspannung)
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen CE
Bestellangaben Alle Varianten | Erweiterte Funktionen
EL9227-4433 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A, erweiterte Funktionen
EL9227-5500 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen
EL9227-6600 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar, erweiterte Funktionen
EL9227-6644 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A, erweiterte Funktionen
EL9227-9482 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A, erweiterte Funktionen
EL9227-9664 Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A, erweiterte Funktionen
Produktankündigung
EL9227-5500, EL9227-6600, EL9227-9664: verfügbar
EL9227-4433, EL9227-6644, EL9227-9482: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2019