Embeddec-PC Motherboards Embedded-PC - Modulare Hutschienen-Industrie-PCs und Industrie-Motherboards

Embedded-PCs und Motherboards für industrielle Steuerungsaufgaben

Beckhoff Embedded-PCs

Die kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX vereinen sich mit den vielfältigen I/O-Modulen zu einer platzsparenden Industrie-Steuerung im Schaltschrank. Im Embedded-Produktspektrum von Beckhoff findet jeder Anwender sein Embedded-Gerät: zugeschnitten auf Budget, Leistungsklasse und Komplexität der Steuerungsaufgabe. Die einzelnen Geräte der CX-Serie unterscheiden sich, neben der CPU, in den verfügbaren Systemschnittstellen und Netzteilvarianten und lassen sich als modulares Steuerungssystem je nach Aufgabenstellung zusammenstecken. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendungen realisieren, beispielsweise ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface, Windows Embedded CE oder Windows Embedded Standard oder ein Multimediasystem (Gebäudeautomatisierung) mit Audio-Interface.

Beckhoff Industrie-Motherboards

Durch die eigene BIOS- und Motherboard-Entwicklung können in allen Leistungsklassen der Industrie- und Embedded-PCs die neuen Technologien des PC-Marktes schnell für den Kunden eingesetzt werden. Motherboards in allen typischen Formfaktoren (ATX und 3½-Zoll-Board) werden im Haus entwickelt und gefertigt, sodass auch auf kundenspezifische Wünsche reagiert werden kann. Hochwertige elektronische Komponenten, selektiert nach garantierter Verfügbarkeit, machen die Motherboards „made in Westfalen“ nicht nur robust und zuverlässig, sondern auch für mindestens fünf Jahre verfügbar. Soweit es die technischen Neuerungen zulassen, ist das Design der Motherboards generationsübergreifend kompatibel und erleichtert das Aufrüsten einzelner Geräte.

Produkte

Produktfinder

Produktfinder: Mit wenigen Klicks zu Ihrem Produkt.

Embedded-PC CX

Embedded-PC CX: Mit den Embedded-PCs der Serie CX bringt Beckhoff PC-Technik und modulare I/O-Ebene als Einheit auf die Hutschiene im Schaltschrank.

Industrie-Motherboards

Industrie-Motherboards: Beckhoff hat die Sparte Industrie-Motherboards als eigenständiges Produktsegment ausgebaut. Damit können in allen Leistungsklassen Industrie-PCs und Embedded-PCs mit Motherboards aus eigener Entwicklung angeboten werden.

Microsoft Windows Embedded Gold Partner