XTS
 
XTS Hygienic Hochflexibel und optimal zu reinigen

XTS Hygienic | Hochflexibel und optimal zu reinigen

Das vollgekapselte, mechatronische Transportsystem XTS Hygienic kombiniert die Vorteile von Rotations- und Linearsystemen für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Die Edelstahlausführung des linearen Transportsystems XTS in IP 69K enthält alle für den Betrieb notwendigen Funktionen:

Mit diesen wenigen aufeinander abgestimmten Komponenten können unterschiedlichste Applikationen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie realisiert werden. Alle Oberflächen sind chemisch beständig und lassen sich leicht reinigen. Eine mit XTS Hygienic realisierte Anlage ist ohne verdeckte Kanten und Hinterschnitte aufgebaut. Alle Teile sind gegeneinander mit einer hochdruckreinigerbeständigen Dichtung versehen und entsprechen den Vorraussetzungen der EHEDG zur Anlagenzertifizierung nach EL Class I AUX. Durch das geringe Bauvolumen der XTS-Hygienic-Komponenten kann die Anlage kleiner, übersichtlicher und leichter wartbar gestaltet werden.

Systemeigenschaften XTS Hygienic
Kraft max. 90 N im Stillstand
Dauerkraft 30 N (bei ~30 °C Temperaturerhöhung Motor gegen Montagerahmen)
Geschwindigkeit 4 m/s @ 48-V-DC-Versorgung
Beschleunigung > 50 m/s² (ohne Nutzlast)
Moverlänge 80 mm in Bewegungsrichtung
Movergewicht ca. 910 g (gesamter Mover ohne Anbauten)
Max. Systemlänge > 100 m (rechenleistungsabhängig, keine Systemgrenze)
Oberfläche elektropoliert
Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 AISI 316L; Dichtungen: FPM
Betriebs-/Lagertemperatur -10…+40 °C/-25…+85 °C (weitere Informationen siehe Dokumentation)
Schutzart IP 69K
Zulassungen CE, EHEDG EL Class I AUX (im eingebauten Zustand möglich)
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Elektrische Daten XTS Hygienic
Versorgungsspannung Steuerspannung 24 V DC, Leistungsversorgung 48 V DC
Stromaufnahme Leistungsversorgung: 16 A Nennstrom
Leistungsaufnahme 24 V DC Motormodule: 30 W/m (Kommunikation, Elektronik, Wegerfassung)
Länge pro Einspeisung max. 3 m (Spannungsversorgung, EtherCAT)
Leistungsaufnahme pro Mover ca. 15 W @ 4 m/s ohne Nutzlast
XTS-Hygienic-Komponenten  
ATH2000 XTS-Motormodule, Edelstahl
ATH9011-0075-0550 XTS-Mover, Edelstahl
ATH9000-xxxx XTS-Führungsschienen, Edelstahl
TF5850-00pp TC3 XTS Extension
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2019