Beckhoff auf der Tire Technology Expo 2019

Erhöht die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Maschine:
PC- und Cloud-based Control

Mit der Entwicklung modularer Steuerungslösungen und Komponenten, die maximale Leistung in kompakter Bauform bieten, schafft Beckhoff die Voraussetzungen für flexible, kosteneffiziente und platzsparende Automatisierungslösungen in der Reifen- und Gummiindustrie. So eröffnet das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 neue Wege zur Realisierung modularer Maschinenkonzepte. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank und damit der Maschinen-Footprint. Die neue Generation der Beckhoff-Sicherheitssteuerungen setzt konsequent auf Modularität und Skalierbarkeit und ermöglicht damit die optimale Anpassung an die spezifischen Sicherheitsanforderungen individueller Maschinenkonzepte. Ein weiteres Highlight auf dem Beckhoff-Messestand ist die systemintegrierte Cloud-Anbindung: Erfahren Sie, wie Sie Cloud-Dienste einfach und sicher für Ihre Maschine nutzen können.

Das Beckhoff-Team freut sich auf Ihren Besuch in Halle 20, Stand 3030!

Systemintegriert: modulare Komponenten für die einfache Cloud-Anbindung

Systemintegriert: modulare Komponenten für die einfache Cloud-Anbindung

Erhöhen Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Maschinen mit einer systemintegrierten Cloud-Lösung. Beckhoff bietet Komponenten für die direkte Nutzung cloudbasierter Dienste: von leistungsstarken Industrie-PCs über den IoT-Koppler bis hin zu den entsprechenden Softwaremodulen TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics.
TwinCAT IoT

Platzbedarf reduziert: das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000

Platzbedarf reduziert: das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 integriert den Servoantrieb in den Servomotor und eröffnet damit neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt.
AMP8000

Verkabelungsaufwand halbiert: EtherCAT P

Verkabelungsaufwand halbiert: EtherCAT P

EtherCAT P integriert die EtherCAT-Kommunikation sowie die System- und Peripheriespannung in einem Kabel und ermöglicht eine Stromversorgungsweiterleitung direkt über die Teilnehmer. Die Kombination aus hoher EtherCAT-Performance und flexibler EtherCAT-Topologie machen die Einkabellösung zum optimalen Bussystem für die Sensorik, Aktorik und die Messtechnik: Material- und Montagekosten werden reduziert, der Bauraum in Schleppketten, im Schaltschrank und in der Maschine wird minimiert.
EtherCAT P

Hoch skalierbar, hoch modular: TwinSAFE

Die neue Generation der Beckhoff-Sicherheitssteuerungen setzt konsequent auf Modularität und Skalierbarkeit und ermöglicht damit die optimale Anpassung an die spezifischen Sicherheitsanforderungen individueller Maschinenkonzepte. Die Intelligenz der gesamten Sicherheitsapplikation kann über die TwinSAFE-Logic-fähigen, sicherheitsrelevanten I/O-Module verteilt werden. Damit ist eine noch effizientere Modularisierung und flexiblere Adaptierbarkeit an vorliegende Systemanforderungen möglich.
TwinSAFE

Hoch skalierbar, hoch modular: TwinSAFE

Exakt skalierbar: hochdynamische Antriebssysteme

Auf der Tire Technology Expo zeigt Beckhoff hoch skalierbare Motion-Lösungen, die hinsichtlich Leistung und Kosten exakt auf die jeweilige Anforderung zugeschnitten sind: angefangen von der kompakten Antriebstechnik mit direktem Motoranschluss im I/O-System bis hin zum Multiachs-Servosystem AX8000.
AX8000

Exakt skalierbar: hochdynamische Antriebssysteme

Messeinformationen

Hannover
05. – 07.03.2019
Halle 20, Stand 3030

Hallenplan Tire Technology Expo

Auf einen Blick

Beckhoff-Stand:

  • Halle 20, Stand 3030

Öffnungszeiten:

  • Dienstag – Mittwoch:
    10.00 – 17.00 Uhr
  • Donnerstag:
    10.00 – 15.00 Uhr