Beckhoff auf der Prolight + Sound 2017

Bringt Ihre Ideen „on stage“: PC-based Control.

Im Jahr 2011 stellte Beckhoff das Prinzip der PC-basierten Steuerungstechnologie erstmals auf der Prolight + Sound vor. Seitdem hat sich PC-based Control von Beckhoff in der Veranstaltungsbranche fest etabliert. Weltweite Referenzen belegen, dass die PC-basierte Steuerungstechnik aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Modularität und ihrer umfassenden Konnektivität die Anforderungen der Bühnen- und Showtechnik passgenau erfüllt. Als Technologieführer der PC-basierten Automation trägt Beckhoff auf verschiedensten Ebenen zur Prozessoptimierung bei: mit maximierter Leistung, vereinfachter Bedienung, minimiertem Einbauraum der Steuerungskomponenten und reduzierten Kosten.

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Halle 3.0/B72: Unsere Experten für die Bühnen- und Showtechnik stellen Ihnen persönlich die neuesten Technologie-Innovationen vor und geben Ihnen Impulse für die Umsetzung ihrer kreativen Ideen mit PC-based Control.

Mehr Leistung. Mit der Manycore-CX-Reihe.

Mehr Leistung.
Mit der Manycore-CX-Reihe.

Der neue Manycore-CX von Beckhoff definiert die Maßstäbe für Hutschienen-PCs neu:

  • 4, 8 oder 12 Kerne
  • Task-Zykluszeiten pro Kern von 100 µs
  • hohe Temperaturstabilität von -25 °C bis +60 °C
  • separate Grafikkarte

Manycore-CX

Schnell zur plattformunabhängigen Benutzeroberfläche.
Mit TwinCAT HMI.

Statt auf proprietäre Systeme setzt Beckhoff auf IT-Standards:

  • Visual Studio® für das Engineering
  • HTML5 für das Design
  • TLS für die sichere Kommunikation
  • Ausführung der Bedienoberfläche auf jedem HTML5-fähigen Browser, unabhängig von Betriebssystem, Auflösung, Display

TwinCAT HMI

Schnell zur plattformunabhängigen Benutzeroberfläche. Mit TwinCAT HMI.

Cloud-Dienste nutzen. Mit TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics.

Profitieren Sie von sicherer und einfacher Cloud-Anbindung:

  • TwinCAT IoT unterstützt standardisierte Protokolle wie AMQP, MQTT und OPC UA für die Kommunikation mit lokalen oder Public-Cloud-Systemen.
  • TwinCAT Analytics ermöglicht die zyklussynchrone Aufzeichnung und Analyse von Prozessdaten als Grundlage für vorausschauende Wartung.

TwinCAT IoT, TwinCAT Analytics

Cloud-Dienste nutzen. Mit TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics.
Halbierter Verkabelungsaufwand. Mit EtherCAT P.

Halbierter Verkabelungsaufwand.
Mit EtherCAT P.

Der One-Cable-Feldbus integriert Highspeed-Kommunikation, System- und Peripheriespannung in einem Kabel:

  • reduzierte Material- und Montagekosten
  • minimierter Platzbedarf im Schaltschrank
  • geringere Wartungsanfälligkeit
  • reduziertes Transportgewicht und -volumen bei mobilen Anwendungen

EtherCAT P

Ultrakompakte Bauform. Mit dem C6015.

Ultrakompakte Bauform.
Mit dem C6015.

Der „Economy“-Schaltschrank-Industrie-PC ist universell einsetzbar:

  • extrem platzsparend
  • hohe Leistung zu reduzierten Kosten
  • Intel®- Atom™-CPU mit bis zu 4 Kernen mit 1,91 GHz
  • flexible Montagemöglichkeiten
  • hoher Temperaturbereich

C6015

Messeinformationen

Frankfurt am Main
04. – 07.04.2017
Halle 3.0, Stand B72

Hallenplan Prolight + Sound

Auf einen Blick

Beckhoff-Stand:

  • Halle 3.0, Stand B72

Öffnungszeiten:

täglich 10.00 – 18.00 Uhr