Beckhoff auf der Motek 2018

Auf der Motek, der internationalen Branchenplattform für die Produktions- und Montageautomatisierung, präsentiert Beckhoff Komponenten, Systeme und Technologiehighlights der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik. Durch die konsequente Bündelung der Steuerungsintelligenz in der Software vereint PC-based Control alle Funktionen, wie PLC, Motion Control und IoT in einem System. Im Fokus der diesjährigen Messepräsentation steht die Integration der Bildverarbeitung, der hochpräzisen Messtechnik sowie der Cloud-Dienste in die zentrale Steuerung. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist das eXtended Transport System (XTS). In Kombination mit der PC-basierten Steuerungstechnologie eröffnet XTS – mit einem Minimum an Komponenten – neue Lösungsansätze zur Realisierung platzsparender und hochdynamischer Maschinenkonzepte für Zuführung, Handling und Montage.

Messeinformationen

Stuttgart
08. – 11.10.2018

Hallenplan Motek

Auf einen Blick

Öffnungszeiten:

  • Montag – Donnerstag:
    09.00 – 17.00 Uhr