Beckhoff auf der Meorga 2018

Auf der Spezialmesse für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik präsentiert Beckhoff seine durchgängige Steuerungslösung. Durch die Integration von SPS, Motion Control, HMI, Prozess- und Messtechnik bis hin zu IoT-Anwendungen eröffnet die PC-basierte Steuerungsplattform großes Optimierungspotenzial in Hinblick auf Effizienz, Genauigkeit und Kosten. Durch die Unterstützung prozesstechnik-spezifischer Protokolle und Schnittstellen sowie ein umfangreiches Produktspektrum für explosionsgefährdete Anwendungsbereiche – von den eigensicheren I/Os bis zur Ex-Panel-Lösung – integriert Beckhoff die Prozesstechnik nahtlos in die Gesamtsteuerung. Mit den hochpräzisen, schnellen und robusten EtherCAT-Messtechnikmodulen, EtherCAT als Messtechnik-Bussystem und den TwinCAT-Softwarelösungen steht eine vollständige Messkette von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud zur Verfügung.

Highend-Messtechnik: äußerst präzise, schnell und robust

  • EtherCAT-Messtechnikmodule: direkt in das modulare EtherCAT-Klemmensystem integrierbar
  • schnell: Abtastraten von bis zu 50.000 Samples/s
  • zeitpräzise: exakte Synchronisierung < 1 μs
  • wertpräzise: Messgenauigkeit von 100 ppm bei 23 °C
  • Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV…60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC
  • durchgängige Beckhoff-Messkette: von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud

EtherCAT-Messtechnikmodule

Highend-Messtechnik: äußerst präzise, schnell und robust

Prozess- und Automatisierungstechnik in einem System

  • barrierefreie Prozesstechnik-Integration bis in Zone 0/20
  • ELX-Serie: EtherCAT-Klemme integriert Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration
  • IoT-Lösungen für die Vernetzung von Geräten und Anlagen

Prozesstechnik

Prozess- und Automatisierungstechnik in einem System

Messeinformationen

Frankfurt am Main
07.03.2018
Halle Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst, Stand D2

Hallenplan Meorga

Auf einen Blick

Beckhoff-Stand:

  • Halle Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst, Stand D2

Öffnungszeiten:

  • Mittwoch:
    08.00 – 16.00 Uhr