Beckhoff auf der Automotive Testing Expo 2018

Durchgängig von der Datenerfassung bis zur Analyse:
die Beckhoff-Messkette

Auf der Automotive Testing Expo 2018 präsentiert Beckhoff seine neue Geräteserie für die Highend-Messtechnik. Damit wird die hochpräzise, schnelle und robuste Messtechnik integraler Bestandteil von PC-based Control. Die neuen EtherCAT-Messtechnikmodule eröffnen in Automotive-Testumgebungen in punkto Genauigkeit, Werte- und Zeitpräzision, Synchronisierung und Langzeit-Messgenauigkeit Möglichkeiten, die bisher nur mit teuren Spezialgeräten umsetzbar waren. Beckhoff bietet somit eine durchgängige Messkette: von der elektrischen Anbindung aller gängigen Sensoren an I/O-Module in verschiedenen Schutzklassen über den Messtechnikfeldbus EtherCAT bis hin zu verschiedenen On-Premises-TwinCAT-Softwaremodulen. Die Cloud-Anbindung ist Bestandteil der Gesamtsteuerung: Über TwinCAT IoT können Messdaten in der Public- oder Private-Cloud verarbeitet werden.

Durchgängig bis in die Cloud: die Beckhoff-Messkette

Mit Beckhoff stellen Sie eine durchgängige Messtechnikarchitektur sicher:

  • Sensor-Anbindung an I/O-Module in IP 20 und IP 67
  • etablierter Hochleistungs-Feldbus EtherCAT
  • On-Premises-Software TwinCAT integriert Engineering, PLC, Motion Control, Safety, Visualisierung, Kommunikation und Messtechnik
  • integrierte Cloud-Anbindung
Durchgängig bis in die Cloud: die Beckhoff-Messkette

Highend-Messtechnik für PC-based Control: die EtherCAT-Messtechnikmodule

Mit einer neuen Geräteserie wird die Highend-Messtechnik integraler Bestandteil von PC-based Control. Die neuen EtherCAT-Messtechnikmodule sind direkt in das modulare EtherCAT-Klemmensystem integrierbar. Das Metallgehäuse ist für messtechnische Anwendungen hinsichtlich Abschirmung und Kühlung optimiert und bietet auf der Interfaceebene erhöhte Flexibilität, z. B. für LEMO- oder BNC-Steckverbinder.
EtherCAT-Messtechnikmodule

Highend-Messtechnik für PC-based Control: die EtherCAT-Messtechnikmodule

Messtechnik bis in die Cloud

Beckhoff präsentiert die perfekte Verzahnung seiner Messtechnik-Hard- und Software. Einfach zu nutzende Tools, wie der TwinCAT Filter Designer, bieten eine deutliche Zeitersparnis. Die Filterkoeffizienten können direkt in die neuen Messtechnikmodule der ELM-Serie heruntergeladen werden. Die Steuerung des Messaufbaus übermittelt optional die gefilterten Daten per OPC-UA- oder IoT-Kommunikationsprotokolle direkt in angebundene Cloud-Systeme. Durch den TwinCAT Database Server steht eine flexible Datenbankverbindung zur Verfügung. TwinCAT Analytics und Condition Monitoring sorgen für die Datenauswertung. Für die grafische Darstellung von Analyseergebnissen und Rohdaten bietet das TwinCAT Scope View eine intuitiv bedienbare Oberfläche.

Messtechnik bis in die Cloud

Messeinformationen

Stuttgart
05. – 07.06.2018
Halle 8, Stand 606

Hallenplan Automotive Testing Expo

Auf einen Blick

Beckhoff-Stand:

  • Halle 8, Stand 606

Öffnungszeiten:

  • Dienstag – Mittwoch:
    10.00 – 17.00 Uhr
  • Donnerstag:
    10.00 – 15.00 Uhr