AM8000
AM8000 |
||||
Motor length | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Flange code | ||||
F1 (40 mm) |
AM8011 M0 = 0.20 Nm, nn = 8000 min-1 |
AM8012 M0 = 0.38 Nm, nn = 8000 min-1 |
AM8013 M0 = 0.52 Nm, nn = 8000 min-1 |
|
F2 (58 mm) |
AM8021 M0 = 0.50 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
AM8022 M0 = 0.80 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
AM8023 M0 = 1.20 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
|
F3 (72 mm) |
AM8031 M0 = 1.37…1.40 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8032 M0 = 2.37…2.38 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8033 M0 = 3.20…3.22 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
|
F4 (87 mm) |
AM8041 M0 = 2.37…2.45 Nm, nn = 3000…8000 min-1 |
AM8042 M0 = 4.10 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8043 M0 = 5.60…5.65 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8044 M0 = 7.10 Nm, nn = 2500…5000 min-1 |
F5 (104 mm) |
AM8051 M0 = 4.80…6.30 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8052 M0 = 8.20…10.7 Nm, nn = 2000…7300 min-1 |
AM8053 M0 = 11.4…15.4 Nm, nn = 2000…7000 min-1 |
AM8054 M0 = 13.8…17.2 Nm, nn = 2000…4000 min-1 |
F6 (142 mm) |
AM8061 M0 = 12.8…17.1 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8062 M0 = 21.1…29.9 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8063 M0 = 29.0…41.4 Nm, nn = 1400…4000 min-1 |
AM8064 M0 = 35.0…49.0 Nm, nn = 1500…4000 min-1 |
F7 (197 mm) |
AM8071 M0 = 31.8…42.8 Nm, nn = 1500…4000 min-1 |
AM8072 M0 = 54.6…80.7 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8073 M0 = 70.0…104 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8074 M0 = 92.0…129 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |